Meniu Caută

Bucșe cu bile liniare închise

În producție

Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.

Grupul de produse include trei tipuri:

  • Bucșe cu bile liniare închise: Acestea sunt utilizate pe arbori căliți. Sunt extrem de rezistente la uzură, coroziune și impact. Acest design solid garantează faptul că bucșele pot suporta sarcini mari, viteze mari și condiții de funcționare extreme, fără a reduce performanța sau longevitatea.
  • Bucșe cu bile din inox: Aceste bucșe sunt utilizate cu arbori căliți, rezistenți la coroziune. Sunt disponibile în modelul reglabil, cu dublă capacitate și versiunea extinsă. Aceste bucșe sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și puternice.
  • Bucșe liniare lungi: Acestea se utilizează pe arbori căliți. Proiectate pentru aplicații care necesită mișcare liniară pe curse lungi, asigurând performanțe maxime și fiabilitate.

Designul lor permite o mișcare liniară uniformă și precisă, asigură o mișcare cu frecare redusă și minimizează uzura. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară și concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tip Cumpără
75,335 RON - 107,5932 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
Oțel inoxidabil
12.0
22.0
32.0
Closed
504,9668 RON - 721,3882 RON Solicitați termenul de livrare aici
155.2
Oțel
50.0
75.0
192.0
Double Length
43,6202 RON - 62,2934 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
Oțel
16.0
26.0
36.0
Closed
220,6698 RON - 315,2214 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0
Oțel inoxidabil
20.0
32.0
80.0
Long Version
135,2572 RON - 193,2034 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.8
Oțel inoxidabil
12.0
22.0
57.0
Long Version
342,342 RON - 489,06 RON Solicitați termenul de livrare aici
121.2
Oțel
40.0
62.0
154.0
Double Length
257,9668 RON - 368,524 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.7
Oțel
60.0
90.0
125.0
Closed
129,922 RON - 185,5958 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.9
Oțel inoxidabil
16.0
26.0
36.0
Closed
169,0468 RON - 241,4672 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.8
Oțel inoxidabil
12.0
22.0
57.0
Long Version
106,9016 RON - 152,7448 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.9
Oțel inoxidabil
12.0
22.0
32.0
Closed
97,2686 RON - 138,9622 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
Oțel inoxidabil
20.0
32.0
45.0
Closed
315,419 RON - 450,5774 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.0
Oțel inoxidabil
25.0
40.0
112.0
Long Version
119,1528 RON - 170,2324 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.1
Oțel inoxidabil
25.0
40.0
58.0
Closed
147,6072 RON - 210,8886 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
Oțel inoxidabil
8.0
16.0
45.0
Long Version
Solicitați termenul de livrare aici
77.6
Oțel inoxidabil
50.0
75.0
100.0
Closed
689,0312 RON - 984,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.6
Oțel inoxidabil
40.0
62.0
80.0
Closed
769,6026 RON - 1 099,4464 RON Solicitați termenul de livrare aici
170.0
Oțel
60.0
90.0
211.0
Double Length
117,819 RON - 168,3058 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0
Oțel inoxidabil
8.0
16.0
45.0
Long Version
70,9878 RON - 101,4182 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
Oțel inoxidabil
6.0
12.0
19.0
Closed
51,0302 RON - 72,9144 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.5
Oțel
20.0
2.0
45.0
Closed
  • din 3