Meniu Caută

Bucșe cu siguranță - Deschise

În stoc

Štandardné otvorené puzdrá na jednoduché zatlačenie sa uzamknú na mieste pri bežných hrúbkach panelov. Delený tvar znamená, že môžu byť montované do otvorov v paneloch, v ktorých sa už nachádza káblový zväzok.

Tvar na ochranu káblov, vodičov a hadíc pred nerovnými, neopracovanými a ostrými hranami v plechu. Na inštaláciu nie sú potrebné žiadne nástroje - jednoducho zatlačte prstom.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 a polyamid 6.6
  • Farba: Čierna
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime minimă panou Diametru maxim al mănunchiului de cabluri Diametru orificiu de montare Grosime maximă panou Cumpără
0,7999 RON - 0,9767 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
1,0111 RON - 1,2483 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,7732 RON - 0,9233 RON 56700 În stoc
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
1,392 RON - 1,392 RON 14429 În stoc
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
1,3051 RON - 1,3051 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
1,9637 RON - 1,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
1,3177 RON - 1,3177 RON 12000 În stoc
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
1,0519 RON - 1,0519 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
1,4033 RON - 1,4033 RON 408 În stoc
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
0,7536 RON - 0,9205 RON 4500 În stoc
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
1,3738 RON - 1,6979 RON 22000 În stoc
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
0,8728 RON - 1,0693 RON 775 În stoc
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
1,0392 RON - 1,283 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
1,021 RON - 1,2606 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
1,2882 RON - 1,5858 RON 13500 În stoc
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
1,3051 RON - 1,3051 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
1,159 RON - 1,159 RON 400 În stoc
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
1,1366 RON - 1,1366 RON 5800 În stoc
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
1,9365 RON - 1,9365 RON 1500 În stoc
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021576

Interval de preț
0,9233 RON - 0,7732 RON

Niveluri de stoc
56700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    26.4 mm
  • Diametru orificiu de montare
    25.0 mm
  • Grosime maximă panou
    3.0 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021217

Interval de preț
1,392 RON - 1,392 RON

Niveluri de stoc
14429 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    16.2 mm
  • Diametru orificiu de montare
    13.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    5.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021200

Interval de preț
1,3177 RON - 1,3177 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    10.4 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.9 mm
  • Grosime maximă panou
    1.0 mm
  • Înălțime totală
    5.0 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10163221

Interval de preț
1,4033 RON - 1,4033 RON

Niveluri de stoc
408 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    40.1 mm
  • Diametru orificiu de montare
    38.1 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    10.7 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021255

Interval de preț
0,9205 RON - 0,7536 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    27.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    24.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Înălțime totală
    5.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021231

Interval de preț
1,6979 RON - 1,3738 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    22.7 mm
  • Diametru orificiu de montare
    19.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.5 mm
  • Înălțime totală
    5.7 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021279

Interval de preț
1,0693 RON - 0,8728 RON

Niveluri de stoc
775 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    35.1 mm
  • Diametru orificiu de montare
    29.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.1 mm
  • Înălțime totală
    7.0 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021224

Interval de preț
1,5858 RON - 1,2882 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    19.4 mm
  • Diametru orificiu de montare
    16.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.4 mm
  • Înălțime totală
    5.4 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10163207

Interval de preț
1,159 RON - 1,159 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    34.1 mm
  • Diametru orificiu de montare
    31.8 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10163122

Interval de preț
1,1366 RON - 1,1366 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    14.9 mm
  • Diametru orificiu de montare
    13.0 mm
  • Grosime maximă panou
    3.5 mm
  • Înălțime totală
    10.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Nailon 6/6 Negru

10021248

Interval de preț
1,9365 RON - 1,9365 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Diametru total
    25.5 mm
  • Diametru orificiu de montare
    22.0 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
  • Înălțime totală
    5.6 mm