Bucșe deschise standard, cu un design ușor de împingere, care le permite să se blocheze în poziție la grosimi comune ale panourilor. Designul deschis înseamnă că pot fi asamblate în găuri pentru panouri care conțin deja un mănunchi.
Design pentru protecția cablurilor, firelor și tuburilor de marginile neuniforme, nefinisate și ascuțite din tablă. Nu sunt necesare instrumente pentru instalare - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosime minimă panou | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Diametru orificiu de montare | Grosime maximă panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3595 RON - 1,3595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
||
1,3158 RON - 1,3158 RON | 600 În stoc |
|
1.169 in
29.7 mm
|
|
|
||
1,0139 RON - 1,2517 RON | 320 În stoc |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
||
0,9961 RON - 1,2298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
|
||
0,8516 RON - 1,0432 RON | 275 În stoc |
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
||
1,8893 RON - 1,8893 RON | 43 În stoc |
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
0,7352 RON - 0,8981 RON | 410 În stoc |
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
|
||
1,5333 RON - 1,5333 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
||
1,3691 RON - 1,3691 RON | 408 În stoc |
|
1.248 in
31.7 mm
|
|
|
||
1,3581 RON - 1,3581 RON | 429 În stoc |
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|
||
1,3403 RON - 1,6565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
|
||
1,2732 RON - 1,2732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
|
||
1,0263 RON - 1,0263 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
|
||
1,1089 RON - 1,1089 RON | 4500 În stoc |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
1,2856 RON - 1,2856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
1,2568 RON - 1,5471 RON | 45 În stoc |
|
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,7543 RON - 0,9008 RON | 1300 În stoc |
|
0.803 in
20.4 mm
|
|
|
||
1,1308 RON - 1,1308 RON | 400 În stoc |
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
1,9158 RON - 1,9158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
1,2732 RON - 1,2732 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina