Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatvorené puzdrá sú určené na ochranu vodičov, káblov a hadíc pred ostrými hranami vyvŕtaných a ťahaných otvorov v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál pre hladké otváranie. Náš sortiment obsahuje pevné a tepelne odolné varianty.
Zatvorené puzdro má viaceré zámky, ktoré umožňujú, aby puzdro riadne zapadlo do bežných hrúbok panelov, vďaka čomu je inštalácia jednoduchá a nenáročná. Inštalácia zatlačením prstom, takže nevyžaduje žiadne nástroje.
Veľký výber veľkostí s rôznymi vnútornými priemermi otvorov.
Cod Serie: SR1706
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru aproximativ de reținere a cablului | Diametru orificiu compatibil | Diametru total | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,312 RON - 1,312 RON | 700 În stoc |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamidă 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,3383 RON - 3,3383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,8827 RON - 0,8827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,8242 RON - 1,8242 RON | 800 În stoc |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,9885 RON - 2,9885 RON | 803 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,95 RON - 0,95 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,4257 RON - 1,4257 RON | 500 În stoc |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4911 RON - 0,4911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.705 in
17.9 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 0,7662 RON - 0,9318 RON | 3500 În stoc |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
Negru
|
0.091 in
2.3 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,1128 RON - 1,1128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamidă 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,4055 RON - 0,4055 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0592 RON - 3,0592 RON | 200 În stoc |
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,1535 RON - 2,54 RON | 50 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nailon 6/6, stabilizat termic
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 5,4959 RON - 6,5748 RON | 500 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
5.22 in
132.6 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
Poliamidă 66
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,3943 RON - 0,3943 RON | 2000 În stoc |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamidă 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1788 RON - 1,1788 RON | 52 În stoc |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
Negru
|
0.122 in
3.1 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,0628 RON - 1,0628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
Poliamidă 66
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,4925 RON - 0,4925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,7261 RON - 1,7261 RON | 100 În stoc |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina