Meniu Caută

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc

Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d h Tip Cumpără
3,4638 RON - 13,4719 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
34.0 mm
2
4,7644 RON - 18,5239 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
40.0 mm
2
0,28 RON - 0,6178 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
11.9 mm
1
2,7245 RON - 5,9966 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
25.0 mm
2
6,2567 RON - 13,7731 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
27.5 mm
2
4,0662 RON - 12,2534 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
39.0 mm
2
2,1905 RON - 8,4884 RON 240 În stoc
25.0 mm
30.0 mm
2
3,2447 RON - 9,4878 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
27.0 mm
2
8,461 RON - 16,128 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.0 mm
27.5 mm
2
10,3641 RON - 19,756 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
31.0 mm
2
0,6681 RON - 1,6292 RON 785 În stoc
6.0 mm
11.0 mm
2
7,2151 RON - 15,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
27.5 mm
2
0,5229 RON - 1,2801 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.0 mm
2
0,4983 RON - 1,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
9.0 mm
2
0,4627 RON - 1,1349 RON 300 În stoc
5.0 mm
10.0 mm
2
1,2664 RON - 2,8066 RON 475 În stoc
16.0 mm
20.0 mm
2
4,1894 RON - 12,3082 RON 5675 În stoc
46.0 mm
25.5 mm
2
2,0673 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
24.0 mm
2
1,3964 RON - 3,4227 RON 100 În stoc
18.0 mm
22.0 mm
2
1,9852 RON - 4,3674 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
25.0 mm
2
  • din 5
Inel conic 30.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10404102

Interval de preț
8,4884 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 11.0 mm 6.0 mm PVC Alb

10403921

Interval de preț
1,6292 RON - 0,6681 RON

Niveluri de stoc
785 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    2
Inel conic 10.0 mm 5.0 mm PVC Negru

10403914

Interval de preț
1,1349 RON - 0,4627 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 20.0 mm 16.0 mm PVC Negru

10404027

Interval de preț
2,8066 RON - 1,2664 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 46.0 mm 35.0 mm PVC Negru

10323649

Interval de preț
12,3082 RON - 4,1894 RON

Niveluri de stoc
5675 În stoc
Caracteristici
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 22.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10404041

Interval de preț
3,4227 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2