Ferulețele Square Feet sunt destinate să adauge stabilitate, protecție a podelei și un aspect lustruit echipamentelor. Acoperă marginile ascuțite ale tuburilor și picioarele pătrate, oferindu-le rezistență la impact și uzură. Acestea sunt adaptabile, permițând o aplicare ușoară.Este utilizat pentru a preveni deteriorarea capetelor tuburilor, umezelii, murdăriei sau prafului.Este conceput pentru finisare sau protecție și aplicat pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor.Poate fi utilizat în industria auto, electrică și medicală. Material: LDPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1521
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9486 RON - 2,5622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5318 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6943 RON - 7,114 RON | 951 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,9963 RON - 2,8627 RON | 1997 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7171 RON - 2,0612 RON | 6000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina