Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
0,6918 RON - 1,8179 RON 615 În stoc
Alb
LDPE
30.0 mm
0,3213 RON - 0,7887 RON 7895 În stoc
Alb
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,421 RON - 1,2739 RON 2380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,7315 RON - 1,3547 RON 1550 În stoc
Negru
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,9192 RON - 2,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,3705 RON - 0,9819 RON 2000 În stoc
Negru
LDPE
20.0 mm
1,2611 RON - 3,149 RON 1400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,703 RON - 1,7606 RON 500 În stoc
Alb
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,5136 RON - 1,3512 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
25.0 mm
1,2166 RON - 3,2206 RON 2300 În stoc
Negru
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,5136 RON - 1,5602 RON 1200 În stoc
Alb
LDPE
25.0 mm
4,4344 RON - 11,8805 RON 960 În stoc
Negru
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,3146 RON - 0,6555 RON 10000 În stoc
Alb
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
1,8242 RON - 5,5251 RON 400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
1,4173 RON - 4,2798 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,2525 RON - 0,6369 RON 500 În stoc
Negru
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,5108 RON - 1,5458 RON 5548 În stoc
Negru
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,4532 RON - 1,1279 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,6806 RON - 1,2447 RON 7400 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,9725 RON - 1,7681 RON 400 În stoc
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
  • din 4
manşon de capăt cilindric 30.0 mm LDPE Alb

10257265

Interval de preț
1,8179 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
615 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Alb

10104606

Interval de preț
0,7887 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
7895 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Alb

10069998

Interval de preț
1,2739 RON - 0,421 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE Negru

10246856

Interval de preț
1,3547 RON - 0,7315 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Negru

10257289

Interval de preț
0,9819 RON - 0,3705 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 31.7 mm LDPE - PIR Negru

10078716

Interval de preț
3,149 RON - 1,2611 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 24.0 mm LDPE Alb

10246900

Interval de preț
1,7606 RON - 0,703 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
Inele rotundă pentru aplicații intense 38.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10257241

Interval de preț
3,2206 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 25.0 mm LDPE Alb

10257555

Interval de preț
1,5602 RON - 0,5136 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 76.2 mm LDPE - PIR Negru

10092835

Interval de preț
11,8805 RON - 4,4344 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 12.7 mm LDPE - PIR Alb

10104323

Interval de preț
0,6555 RON - 0,3146 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 44.4 mm LDPE - PIR Negru

10092682

Interval de preț
5,5251 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Negru

10104590

Interval de preț
0,6369 RON - 0,2525 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Negru

10070062

Interval de preț
1,5458 RON - 0,5108 RON

Niveluri de stoc
5548 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 13.0 mm LDPE - PIR Negru

10116500

Interval de preț
1,2447 RON - 0,6806 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10116531

Interval de preț
1,7681 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru