Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Material | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2609 RON - 3,0941 RON | 950 În stoc |
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 1,8345 RON - 4,0251 RON | 200 În stoc |
Alb
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6859 RON - 1,7176 RON | 500 În stoc |
Alb
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 1,6976 RON - 5,125 RON | 50 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 4,3263 RON - 11,5907 RON | 660 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 1,1869 RON - 3,1421 RON | 3300 În stoc |
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,5011 RON - 1,3182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,6749 RON - 1,7735 RON | 615 În stoc |
Alb
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,3614 RON - 0,8993 RON | 300 În stoc |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,5804 RON - 1,55 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,2217 RON - 0,5977 RON | 1640 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 2,3274 RON - 6,2423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,8967 RON - 2,3181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 0,4421 RON - 1,1004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,3135 RON - 0,7694 RON | 7895 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,7137 RON - 1,3217 RON | 1550 În stoc |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,5011 RON - 1,5221 RON | 1200 În stoc |
Alb
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,7009 RON - 1,7316 RON | 335 În stoc |
Negru
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 1,0419 RON - 2,751 RON | 500 În stoc |
Negru
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 0,2464 RON - 0,6213 RON | 500 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina