Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.
Material: LDPE, PVC Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Material | d | h | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3847 RON - 0,9607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,7407 RON - 0,7407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,5011 RON - 1,5221 RON | 1200 În stoc |
Alb
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,5229 RON - 1,5081 RON | 380 În stoc |
Alb
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,6859 RON - 1,7176 RON | 500 În stoc |
Alb
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
1,1869 RON - 3,1421 RON | 3500 În stoc |
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,2464 RON - 0,6213 RON | 500 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,8967 RON - 2,3181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
0,3148 RON - 0,8197 RON | 2704 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
0,4983 RON - 1,5081 RON | 148 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,7137 RON - 1,3217 RON | 1550 În stoc |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,5503 RON - 1,3741 RON | 1800 În stoc |
Negru
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
0,5339 RON - 1,2637 RON | 1800 În stoc |
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,6749 RON - 1,7735 RON | 915 În stoc |
Alb
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
1,4785 RON - 3,8542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
1,7798 RON - 5,3903 RON | 400 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
1,6976 RON - 5,125 RON | 550 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
0,2217 RON - 0,5977 RON | 1640 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,3614 RON - 0,8993 RON | 318 În stoc |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,3614 RON - 0,9579 RON | 2000 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina