Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
1,4923 RON - 3,952 RON 650 În stoc
Negru
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,3244 RON - 0,8588 RON 1000 În stoc
Negru
LDPE
18.0 mm
0,7748 RON - 1,9271 RON 1095 În stoc
Alb
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,7352 RON - 1,9829 RON 800 În stoc
Negru
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,2217 RON - 0,5977 RON 1640 În stoc
Negru
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,6749 RON - 1,7735 RON 615 În stoc
Alb
LDPE
30.0 mm
4,3263 RON - 11,5907 RON 660 În stoc
Negru
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,4421 RON - 1,1004 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,6626 RON - 1,7596 RON 1000 În stoc
Negru
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,5011 RON - 1,3182 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
25.0 mm
0,3614 RON - 0,9579 RON 2000 În stoc
Negru
LDPE
20.0 mm
0,3135 RON - 0,7694 RON 7895 În stoc
Alb
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,2464 RON - 0,6213 RON 500 În stoc
Negru
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
1,0419 RON - 2,751 RON 500 În stoc
Negru
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,3683 RON - 0,9594 RON 1214 În stoc
Alb
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,4785 RON - 3,8542 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,3614 RON - 0,8993 RON 300 În stoc
Negru
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,3847 RON - 0,9607 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,3148 RON - 0,8197 RON 2504 În stoc
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,5229 RON - 1,5081 RON 380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
  • din 4
Inele rotundă pentru aplicații intense 40.0 mm 20.0 mm PVC Negru

10257234

Interval de preț
3,952 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 18.0 mm LDPE Negru

10257326

Interval de preț
0,8588 RON - 0,3244 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 28.6 mm LDPE - PIR Alb

10104583

Interval de preț
1,9271 RON - 0,7748 RON

Niveluri de stoc
1095 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 28.6 mm LDPE - PIR Negru

10082942

Interval de preț
1,9829 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 12.7 mm LDPE - PIR Negru

10071144

Interval de preț
0,5977 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
1640 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 30.0 mm LDPE Alb

10257265

Interval de preț
1,7735 RON - 0,6749 RON

Niveluri de stoc
615 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 76.2 mm LDPE - PIR Negru

10092835

Interval de preț
11,5907 RON - 4,3263 RON

Niveluri de stoc
660 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
Inele rotundă pentru aplicații intense 31.0 mm 12.0 mm PVC Negru

10257227

Interval de preț
1,7596 RON - 0,6626 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Negru

10257289

Interval de preț
0,9579 RON - 0,3614 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Alb

10104606

Interval de preț
0,7694 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
7895 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Negru

10104590

Interval de preț
0,6213 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
Inele rotundă pentru aplicații intense 36.0 mm 16.0 mm PVC Negru

10257210

Interval de preț
2,751 RON - 1,0419 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10070017

Interval de preț
0,9594 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
1214 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 16.0 mm LDPE Negru

10246849

Interval de preț
0,8993 RON - 0,3614 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10070024

Interval de preț
0,8197 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
2504 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Alb

10070055

Interval de preț
1,5081 RON - 0,5229 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1