Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
0,5229 RON - 1,5081 RON 380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3683 RON - 0,9594 RON 1214 În stoc
Alb
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,3148 RON - 0,8197 RON 2504 În stoc
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,6859 RON - 1,7176 RON 500 În stoc
Alb
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,8967 RON - 2,3181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,3135 RON - 0,7694 RON 7895 În stoc
Alb
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
1,1869 RON - 3,1421 RON 3300 În stoc
Negru
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,6749 RON - 1,7735 RON 615 În stoc
Alb
LDPE
30.0 mm
0,3614 RON - 0,9579 RON 2000 În stoc
Negru
LDPE
20.0 mm
1,0569 RON - 2,6013 RON 2250 În stoc
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
0,664 RON - 1,2144 RON 7400 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
1,4375 RON - 3,1489 RON 3250 În stoc
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
1,2609 RON - 3,0941 RON 950 În stoc
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,8379 RON - 1,5197 RON 3600 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,4847 RON - 0,9528 RON 34700 În stoc
Negru
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
1,8345 RON - 4,0251 RON 200 În stoc
Alb
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,4107 RON - 1,2428 RON 421 În stoc
Negru
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,5804 RON - 1,55 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
1,4785 RON - 3,8542 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,7352 RON - 1,9829 RON 800 În stoc
Negru
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
  • din 4
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Alb

10070055

Interval de preț
1,5081 RON - 0,5229 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10070017

Interval de preț
0,9594 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
1214 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10070024

Interval de preț
0,8197 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
2504 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 24.0 mm LDPE Alb

10246900

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Alb

10104606

Interval de preț
0,7694 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
7895 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
Inele rotundă pentru aplicații intense 38.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10257241

Interval de preț
3,1421 RON - 1,1869 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 30.0 mm LDPE Alb

10257265

Interval de preț
1,7735 RON - 0,6749 RON

Niveluri de stoc
615 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Negru

10257289

Interval de preț
0,9579 RON - 0,3614 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE - PIR Negru

10116548

Interval de preț
2,6013 RON - 1,0569 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 13.0 mm LDPE - PIR Negru

10116500

Interval de preț
1,2144 RON - 0,664 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 28.0 mm LDPE - PIR Negru

10116562

Interval de preț
3,1489 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 25.0 mm LDPE - PIR Negru

10116555

Interval de preț
3,0941 RON - 1,2609 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 16.0 mm LDPE - PIR Negru

10116524

Interval de preț
1,5197 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 6.0 mm LDPE - PIR Negru

10116463

Interval de preț
0,9528 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
34700 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 28.0 mm LDPE Alb

10403013

Interval de preț
4,0251 RON - 1,8345 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    3
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Negru

10070000

Interval de preț
1,2428 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
421 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 28.6 mm LDPE - PIR Negru

10082942

Interval de preț
1,9829 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1