Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.
Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.
Cod Serie: SR1730
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Formă cablu compatibil | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2221 RON - 9,7528 RON | 300 În stoc |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3578 RON - 1,1899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3087 RON - 1,0314 RON | 49 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8615 RON - 0,8615 RON | 500 În stoc |
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1866 RON - 0,6202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Dublu
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4715 RON - 0,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,6673 RON - 0,7414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
Rotund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4049 RON - 0,4998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,0487 RON - 2,2764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4715 RON - 0,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,5486 RON - 0,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 1,0374 RON - 1,0374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,552 RON - 0,6815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,1135 RON - 1,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 10222232 | 2,318 RON - 2,8618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
| 0,6448 RON - 0,796 RON | 4000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8784 RON - 1,0845 RON | 700 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 1,0612 RON - 1,3102 RON | 393 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 10363508 | 0,6537 RON - 0,8071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.100 in
2.5 mm
|
|
| 0,685 RON - 0,8457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.090 in
2.3 mm