Meniu Caută

Bucșe lungi cu bile liniare cu flanșă centrală

În producție

Bucșele cu bile liniare cu flanșă centrală lungă sunt utilizate în aplicațiile de mișcare liniară pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare. Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de suportare a sarcinii. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.

Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, în plus pot rezista la sarcini grele, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Au garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului de praf și murdărie.

Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Au garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului împotriva prafului și murdăriei.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
  • Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de susținere a sarcinii.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
37 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Cumpără
173,641 RON - 248,0374 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
199,2302 RON - 284,6428 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
200,9592 RON - 287,1128 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
350,74 RON - 501,0642 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
288,6442 RON - 412,3418 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
528,5306 RON - 755,0296 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
329,3498 RON - 470,4856 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
561,2334 RON - 801,762 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
14.0
80.0
40.0
62.0
154.0
98.0
153,387 RON - 219,089 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
8.0
32.0
12.0
22.0
57.0
42.0
436,0538 RON - 622,934 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
344,9602 RON - 492,8144 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
501,2618 RON - 716,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
228,3268 RON - 326,1882 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
300,6978 RON - 429,533 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
409,7236 RON - 585,3406 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
815,9398 RON - 1 165,6424 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
216,1744 RON - 308,8488 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
196,9084 RON - 281,2836 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
28.0
344,6144 RON - 492,3204 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
599,222 RON - 856,0526 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
  • din 2