Meniu Caută

Bucșe pentru cabluri

În stoc

Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.

Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.

Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat sau nailon 6/6
  • Culori: negru și alb
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Cumpără
0,5286 RON - 0,6526 RON 1595 În stoc
11.5 mm
25.4 mm
0,4761 RON - 0,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.9 mm
19.1 mm
0,2639 RON - 0,3258 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
0,2525 RON - 0,3117 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
0,4048 RON - 0,4997 RON 24000 În stoc
11.5 mm
22.2 mm
0,4222 RON - 0,5212 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.8 mm
20.6 mm
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş Închis 25.4 mm 11.5 mm Nailon

10361269

Interval de preț
0,6526 RON - 0,5286 RON

Niveluri de stoc
1595 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    25.4 mm
  • Diametru cap
    27.0 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm
Bucşe cu fixare în locaş Închis 22.2 mm 11.5 mm Nailon

10361252

Interval de preț
0,4997 RON - 0,4048 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Diametru cap
    23.8 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm