Meniu Caută

Bullet - Simple

În stoc

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
27,738 RON - 67,3104 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminiu
19.6 mm
20,9747 RON - 61,1659 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
19.6 mm
15,6898 RON - 47,8993 RON 1 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
15.5 mm
54,6408 RON - 125,6834 RON 5 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
25.4 mm
40,3474 RON - 98,452 RON 159 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
25.4 mm
17,1137 RON - 49,1561 RON 15 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
19.6 mm
33,6251 RON - 81,8339 RON 2 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
25.4 mm
19,6055 RON - 47,8993 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
11.9 mm
7,174 RON - 21,9248 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oțel
10.0 mm
7,6259 RON - 23,042 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
13.2 mm
8,9676 RON - 21,9248 RON 725 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
11.9 mm
14,8273 RON - 42,5927 RON 63 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
19.6 mm
26,9028 RON - 65,6347 RON 90 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oţel inoxidabil 304
11.9 mm
44,8243 RON - 109,3446 RON 136 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
25.4 mm
73,7123 RON - 212,9636 RON 17 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oţel inoxidabil 304
19.6 mm
7,6259 RON - 23,042 RON 32 În stoc
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oțel
10.0 mm
24,2057 RON - 73,8739 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
15.5 mm
9,57 RON - 27,2314 RON 1796 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
15.5 mm
6,7223 RON - 20,3886 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Oțel
10.0 mm
6,7359 RON - 16,4785 RON 1030 În stoc
5.0 mm
8.0 mm
40.0 mm
Oțel
10.0 mm
  • din 2
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340868

Interval de preț
47,8993 RON - 15,6898 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10214985

Interval de preț
125,6834 RON - 54,6408 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10340967

Interval de preț
98,452 RON - 40,3474 RON

Niveluri de stoc
159 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10340950

Interval de preț
49,1561 RON - 17,1137 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10340851

Interval de preț
81,8339 RON - 33,6251 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel

10340820

Interval de preț
21,9248 RON - 8,9676 RON

Niveluri de stoc
725 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10340844

Interval de preț
42,5927 RON - 14,8273 RON

Niveluri de stoc
63 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341056

Interval de preț
65,6347 RON - 26,9028 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10341025

Interval de preț
109,3446 RON - 44,8243 RON

Niveluri de stoc
136 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341063

Interval de preț
212,9636 RON - 73,7123 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 50.0 mm 8.0 mm Oțel

10340981

Interval de preț
23,042 RON - 7,6259 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340837

Interval de preț
27,2314 RON - 9,57 RON

Niveluri de stoc
1796 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 40.0 mm 8.0 mm Oțel

10340813

Interval de preț
16,4785 RON - 6,7359 RON

Niveluri de stoc
1030 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel