Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice acoperite au margini convexe care garantează o potrivire sigură. Dispune de un design push-fit care facilitează utilizarea și îndepărtarea. Folosit pentru țevi, găuri oarbe și mobilier.Concepute pentru a asigura o fixare sigură datorită marginilor convexe.Protejează împotriva contaminanților, resturilor și deteriorării.Reutilizabile datorită materialului și fără a afecta eficacitatea sigiliului. Material: Silicon Culoare: Gri, Galben, Verde închis, Verde deschis, Alb, Roșu, Negru, Roz, Mov, Albastru, Albastru închis, Transparent Cod Serie: SR5751
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | d1 | Culoare | h | BH | H | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4378 RON - 0,4378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Roz
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 4,0275 RON - 9,2181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gri
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 3,7328 RON - 9,8193 RON | 300 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Verde deschis
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 11,7986 RON - 20,4689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.205 in
56.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Albastru închis
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 7,7034 RON - 18,1787 RON | 80 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Transparent
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,7297 RON - 1,6746 RON | 2000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,8939 RON - 1,0833 RON | 500 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Galben
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 2,0628 RON - 2,4698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.657 in
16.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Roz
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 3,2416 RON - 8,6456 RON | 1240 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Galben
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 3,1575 RON - 7,1856 RON | 570 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Verde închis
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 1,9365 RON - 2,3294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Verde deschis
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,7114 RON - 0,8644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Alb
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,4486 RON - 11,5513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
Verde închis
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,8939 RON - 2,0468 RON | 1100 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Roșu
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1.13 in
28.7 mm
|
||
| 5,1362 RON - 13,2832 RON | 38 În stoc |
1.437 in
36.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
Albastru
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 2,0067 RON - 2,4137 RON | 500 În stoc |
0.594 in
15.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Mov
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina