Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4312 RON - 0,4312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,1752 RON - 0,1752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 4,0114 RON - 4,0114 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 2,2726 RON - 2,2726 RON | 200 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 11,3771 RON - 11,3771 RON | 50 În stoc |
1.406 in
35.7 mm
|
Natural
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 2,1768 RON - 2,6013 RON | 5700 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,3964 RON - 1,3964 RON | 3500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 29,8189 RON - 29,8189 RON | 50 În stoc |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,5229 RON - 0,5229 RON | 2000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 38,7618 RON - 38,7618 RON | 34 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 29,1208 RON - 29,1208 RON | 1 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Negru
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 10,9802 RON - 13,2391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,3299 RON - 0,3299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
Fără clapetă
|
5
|
||
| 36,6234 RON - 44,5916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6 - Deschis
|
||
| 1,1869 RON - 1,1869 RON | 3446 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 22,9597 RON - 28,354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,7516 RON - 1,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
| 0,7201 RON - 0,7201 RON | 500 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Albastru
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
2
|
||
| 14,7588 RON - 17,5929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 139,0732 RON - 165,3462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Negru
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina