Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6292 RON - 1,9714 RON | 10300 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
9,036 RON - 10,7201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
1,9441 RON - 2,3412 RON | 72 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,7789 RON - 0,7789 RON | 3500 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
19,7698 RON - 19,7698 RON | 50 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
29,8189 RON - 29,8189 RON | 50 În stoc |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
1,0556 RON - 1,0556 RON | 24000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
10,1313 RON - 11,9795 RON | 100 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,5777 RON - 0,5777 RON | 3000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
4,8466 RON - 5,846 RON | 1500 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
6,6675 RON - 6,6675 RON | 400 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
1,0993 RON - 1,0993 RON | 2300 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
17,6477 RON - 21,7549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
26,9986 RON - 26,9986 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,7215 RON - 0,7215 RON | 18000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,1889 RON - 0,2286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
2,2864 RON - 2,7245 RON | 2200 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
1,25 RON - 1,5197 RON | 6500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,4449 RON - 0,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,8187 RON - 1,0008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina