Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1349 RON - 1,3828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Portocaliu
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fără clapetă
|
2
|
||
| 1,8893 RON - 2,2589 RON | 100 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Mov
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
2
|
||
| 5,449 RON - 5,449 RON | 150 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
Albastru
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
2
|
||
| 1,0993 RON - 1,3431 RON | 300 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 20,9746 RON - 20,9746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Albastru
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,3129 RON - 1,3129 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,5367 RON - 0,5367 RON | 100 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicon
|
2.079 in
52.8 mm
|
Fără clapetă
|
5
|
||
| 0,1889 RON - 0,2286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,8187 RON - 1,0008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 9,214 RON - 9,214 RON | 200 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 16,4976 RON - 16,4976 RON | 150 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,2149 RON - 0,2628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,7503 RON - 0,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,9988 RON - 1,9988 RON | 12900 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,5881 RON - 1,5881 RON | 12400 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 11,7468 RON - 13,9511 RON | 150 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,7387 RON - 2,0947 RON | 1600 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 21,9604 RON - 21,9604 RON | 50 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 30,1201 RON - 30,1201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,4101 RON - 3,0164 RON | 375 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina