Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,9303 RON - 90,2921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.252 in
82.6 mm
|
Negru
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,1615 RON - 0,1615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
9,967 RON - 11,8974 RON | 1500 În stoc |
1.406 in
35.7 mm
|
Negru
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
16,4976 RON - 16,4976 RON | 100 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
14,7588 RON - 17,5929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
7,352 RON - 7,352 RON | 445 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
1,6292 RON - 1,9714 RON | 10300 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
9,036 RON - 10,7201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
10,1313 RON - 11,9795 RON | 100 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
31,6946 RON - 31,6946 RON | 5 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
1,25 RON - 1,5197 RON | 6500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
2,2864 RON - 2,7245 RON | 2200 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,1889 RON - 0,2286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,4449 RON - 0,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
24,3837 RON - 24,3837 RON | 16 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Natural
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
41,8123 RON - 41,8123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,1752 RON - 0,1752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
1,0624 RON - 1,0624 RON | 3000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
0,5749 RON - 0,5749 RON | 3000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
1,8345 RON - 2,2316 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Portocaliu
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina