Dopurile cu eliberare laterală asigură o etanșare sigură și convenabilă pentru diverse aplicații. Mecanismul de eliberare laterală permite introducerea și îndepărtarea rapidă fără a fi nevoie de unelte, asigurând o etanșare etanșă.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR1120
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | HD | Culoare | Material | OD | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5697 RON - 0,5697 RON | 11750 În stoc |
M22 x 1;5
|
1.161 in
29.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,4743 RON - 0,4743 RON | 330 În stoc |
M10 x 1;0
|
0.65 in
16.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,5374 RON - 0,5374 RON | 9000 În stoc |
M10 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
Filete Metric
|
2
|
||
| 0,7171 RON - 0,7171 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,5191 RON - 0,5191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16 x 1;5
|
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,6497 RON - 0,6497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14 x 1;5
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.516 in
13.1 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,515 RON - 0,515 RON | 500 În stoc |
M14 x 1;5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.528 in
13.4 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,5009 RON - 0,5009 RON | 700 În stoc |
M12 x 1;5
|
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.441 in
11.2 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,6651 RON - 0,6651 RON | 250 În stoc |
M16 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
Metric
|
2
|
||
| 0,6343 RON - 0,6343 RON | 500 În stoc |
M12 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natural
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
Metric
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina