Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoane cu fixare rapidă protejează eficient împotriva contaminanților precum murdăria, praful și umezeala, în timpul proceselor de fabricație, depozitare și transport, pentru o varietate de aplicații. O presiune ușoară fixează mufa într-o nervură internă, facilitând instalarea și îndepărtarea acesteia. Funcția de cap încrucișat permite îndepărtarea cu un instrument, care răsucește piesa.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTFUPPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Filet bolț | Filet bolț | h | H | Filet bolț | D | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2551 RON - 0,3969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.1/16"
|
M26
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,5264 RON - 0,5849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2"
|
|
||
| 0,2813 RON - 0,4376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
||
| 0,1794 RON - 0,2791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9/16"
|
M14
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,4052 RON - 0,4502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.1/4"
|
|
||
| 0,2129 RON - 0,2366 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
3/4"
|
|
||
| 0,3947 RON - 0,4385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.1/2"
|
|
||
| 0,189 RON - 0,2941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11/16"
|
|
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|
||
| 0,3313 RON - 0,5154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3/16"
|
M30
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,189 RON - 0,2941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M18
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,1854 RON - 0,2884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/8"
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5/8"
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,2235 RON - 0,3476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M24
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1505 RON - 0,2341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/16"
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1087 RON - 0,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2"
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/4"
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0982 RON - 0,1527 RON | 5000 În stoc |
|
M10
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1/8"
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1854 RON - 0,2884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M20
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1/2"
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1207 RON - 0,1877 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8"
|
0.854 in
21.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina