Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 6700 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,7044 RON - 0,7044 RON | 1096 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1
|
||
| 0,3971 RON - 0,8774 RON | 45483 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 10103890 | 1,1998 RON - 1,1998 RON | 14500 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
|
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 6000 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Negru
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,6651 RON - 0,6651 RON | 8000 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,3873 RON - 0,8788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 1,1914 RON - 2,7196 RON | 2148 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Natural
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | 30087 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,6651 RON - 0,6651 RON | 1500 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,583 RON - 0,6478 RON | 215000 În stoc |
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
2
|
||
| 0,2049 RON - 0,4637 RON | 68612 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,4476 RON - 1,0191 RON | 2600 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 1,4875 RON - 3,3781 RON | 123100 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
1
|
||
| 0,4055 RON - 0,9261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natural
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,5416 RON - 0,5416 RON | 3800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
Plat
|
0.323 in
8.2 mm
|
Negru
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,5136 RON - 0,5136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,5416 RON - 0,5416 RON | 13000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 1,392 RON - 3,3637 RON | 2440 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,3858 RON - 0,3858 RON | 6500 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.295 in
7.5 mm
|
Natural
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina