Meniu Caută

Bușoane cu striații pentru capete de conducte

În stoc

Bușoanele striate pentru capete de țeavă sunt proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor. Peretele drept de pe diametrul exterior al bușonului oferă o potrivire solidă la frecare cu diametrul interior al țevii de îmbinare, oferind o bună protecție împotriva impurităților care ar putea pătrunde în țeavă.

Vă sunt oferite în două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite, pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj. Ușor de instalat și dezinstalat, datorită potrivirii perfecte.

Sunt ideal de utilizat în aplicații mecanice și de inginerie, într-o gamă vastă de sectoare industriale.

  • Două modele, fiecare având nervuri flexibile de dimensiuni diferite pentru a se adapta la o varietate de filete NPT și țevi de foraj.
  • Proiectate pentru a etanșa în siguranță capetele țevilor și tuburilor.
  • Ideale pentru utilizări mecanice și de inginerie.
Material: LDPE Culoare: Negru, Albastru, Roșu Cod Serie: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Image
Type 5
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D Tip conductă compatibilă Tip d2 Cumpără
0,5599 RON - 1,335 RON 1600 În stoc
15.5 mm
29.8 mm
DIN
6 - Deschis
30.1 mm
1,7798 RON - 4,2313 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
53.5 mm
DIN
6 - Deschis
54.7 mm
2,0125 RON - 4,8178 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.9 mm
59.2 mm
DIN
6 - Deschis
61.0 mm
1,7387 RON - 4,1615 RON 50 În stoc
29.3 mm
48.7 mm
DIN
6 - Deschis
54.7 mm
2,3412 RON - 5,5719 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
62.7 mm
DIN
6 - Deschis
61.0 mm
2,7793 RON - 6,6751 RON 44 În stoc
60.3 mm
84.0 mm
DIN
6 - Deschis
88.4 mm
2,3822 RON - 5,6696 RON 20 În stoc
48.2 mm
71.2 mm
DIN;NPT
6 - Deschis
74.0 mm
0,5284 RON - 1,261 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.4 mm
27.6 mm
DIN
6 - Deschis
30.1 mm
0,1903 RON - 0,5013 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1
12.7 mm
0,3901 RON - 0,9454 RON 367 În stoc
22.2 mm
1
22.2 mm
0,4545 RON - 1,2121 RON 900 În stoc
28.5 mm
1
28.5 mm
0,1903 RON - 0,504 RON 8520 În stoc
9.5 mm
1
9.5 mm
0,2792 RON - 0,6689 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.6 mm
DIN
6 - Deschis
11.8 mm
0,4052 RON - 0,9649 RON 1800 În stoc
9.8 mm
17.5 mm
DIN
6 - Deschis
17.6 mm
0,3408 RON - 0,8155 RON 360 În stoc
9.8 mm
15.4 mm
DIN
6 - Deschis
17.6 mm
0,2477 RON - 0,5935 RON 310 În stoc
5.7 mm
9.9 mm
DIN
6 - Deschis
11.7 mm
0,3094 RON - 0,7415 RON 1170 În stoc
9.8 mm
14.6 mm
DIN
6 - Deschis
17.7 mm
2,9435 RON - 7,0243 RON 85 În stoc
60.3 mm
81.1 mm
DIN;NPT
6 - Deschis
88.4 mm
0,4969 RON - 1,1869 RON 395 În stoc
16.0 mm
26.2 mm
DIN;NPT
6 - Deschis
30.1 mm
1,7113 RON - 4,0917 RON 480 În stoc
28.9 mm
48.1 mm
DIN;NPT
6 - Deschis
54.5 mm
  • din 5
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 29.8 mm 31.1 mm Roșu LDPE

10272770

Interval de preț
1,335 RON - 0,5599 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 48.7 mm 31.6 mm Roșu LDPE

10272848

Interval de preț
4,1615 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.7 mm
  • d
    50.0 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 84.0 mm 31.5 mm Roșu LDPE

10272909

Interval de preț
6,6751 RON - 2,7793 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • D
    84.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 71.2 mm 32.0 mm Roșu LDPE

10272886

Interval de preț
5,6696 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • D
    71.2 mm
  • d
    73.0 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
Bușon stâlp indicator stradal 7/8" Albastru LDPE

10074527

Interval de preț
0,9454 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
367 În stoc
Caracteristici
  • d
    29.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Tip
    1
Bușon stâlp indicator stradal 1-1/8" Albastru LDPE

10074534

Interval de preț
1,2121 RON - 0,4545 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    27.9 mm
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tip
    1
Bușon stâlp indicator stradal 3/8" Albastru LDPE

10074480

Interval de preț
0,504 RON - 0,1903 RON

Niveluri de stoc
8520 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tip
    1
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 17.5 mm 16.3 mm Roșu LDPE

10272701

Interval de preț
0,9649 RON - 0,4052 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    17.5 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 15.4 mm 16.3 mm Roșu LDPE

10272695

Interval de preț
0,8155 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
360 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.4 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 9.9 mm 11.6 mm Roșu LDPE

10272664

Interval de preț
0,5935 RON - 0,2477 RON

Niveluri de stoc
310 În stoc
Caracteristici
  • D
    9.9 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 14.6 mm 16.3 mm Roșu LDPE

10272688

Interval de preț
0,7415 RON - 0,3094 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.6 mm
  • d
    15.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 81.1 mm 31.9 mm Roșu LDPE

10272916

Interval de preț
7,0243 RON - 2,9435 RON

Niveluri de stoc
85 În stoc
Caracteristici
  • D
    81.1 mm
  • d
    88.9 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 26.2 mm 31.5 mm Roșu LDPE

10272756

Interval de preț
1,1869 RON - 0,4969 RON

Niveluri de stoc
395 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.2 mm
  • d
    26.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
Buşoane cu striaţii pentru capete de conducte 48.1 mm 31.6 mm Roșu LDPE

10272831

Interval de preț
4,0917 RON - 1,7113 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.1 mm
  • d
    48.3 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm