Plăcile de capete tuburi cu flanșă largă și nervuri protejează eficient peretele intern al țevilor și capetelor tuburilor împotriva contaminanților precum murdăria, praful și coroziunea. Dispune de un design de fixare prin împingere, mufa are nervuri largi pentru a se fixa strâns prin aplicarea unei presiuni blânde împotriva peretelui intern, permițându-i să se adapteze la o gamă mai largă de grosimi ale pereților.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILUHPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Diametru minim orificiu | Diametru orificiu maxim | D | H | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0154 RON - 3,135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 6,2078 RON - 6,8976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 12,2231 RON - 13,5813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.079 in
256.0 mm
|
10.157 in
258.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 1,1364 RON - 1,7677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,5961 RON - 10,6623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.976 in
228.0 mm
|
8.996 in
228.5 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| 0,685 RON - 1,0656 RON | 1000 În stoc |
0.701 in
17.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,5897 RON - 0,9173 RON | 2000 În stoc |
0.618 in
15.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,9503 RON - 3,2781 RON | 2880 În stoc |
3.791 in
96.3 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
4.587 in
116.5 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
| 1,5273 RON - 2,3758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,574 RON - 3,9712 RON | 1470 În stoc |
4.213 in
107.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
| 2,8899 RON - 3,211 RON | 2160 În stoc |
3.327 in
84.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
4.035 in
102.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 4,3187 RON - 4,7985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 4,522 RON - 5,0244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 0,5467 RON - 0,8504 RON | 2000 În stoc |
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,8876 RON - 3,2085 RON | 2850 În stoc |
2.697 in
68.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
| 6,7899 RON - 7,5444 RON | 800 În stoc |
7.283 in
185.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
8.228 in
209.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 1,08 RON - 1,68 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,4149 RON - 9,3499 RON | 645 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
7.894 in
200.5 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina