Meniu Caută

Bușoane cu striații pentru capete de conducte PCR

În stoc

Plăcile de închidere cu nervuri pentru țevi sunt concepute pentru a sigila în mod sigur capetele țevilor și tuburilor. Având un design cu inserție, mufa este echipată cu aripioare interne care asigură o potrivire strânsă prin frecare împotriva diametrului interior al conductei conectate. Acest lucru previne în mod eficient pătrunderea impurităților.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRILUPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei D H Diametru conductă Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
30.8 mm
38.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
15.7 mm
20.0 mm
16.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
107.5 mm
35.0 mm
108.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
11.7 mm
20.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
49.7 mm
25.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
56.5 mm
25.0 mm
57.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.7 mm
31.4 mm
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
27.7 mm
31.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
109.5 mm
35.0 mm
110.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
84.7 mm
30.0 mm
85.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
92.0 mm
30.0 mm
92.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
5"
138.5 mm
35.0 mm
139.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
39.7 mm
30.8 mm
40.0 mm
  • din 3