Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20747503

Numărul piesei producătorului:

20747503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 17.5 mm
d1 11.5 mm
d2 13.5 mm
h 9.5 mm
L 15.0 mm
w 8.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Procentul de conținut reciclat % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne