20747589
20747589
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 1.004 in |
---|---|
D | 25.5 mm |
d1 | 19.0 mm |
d1 | 0.748 in |
d2 | 0.846 in |
d2 | 21.5 mm |
h | 10.0 mm |
h | 0.394 in |
L | 0.591 in |
L | 15.0 mm |
w | 0.394 in |
w | 10.0 mm |
Culoare | Verde |
Material | LDPE - PCR |
Procentul de conținut reciclat % | 100% |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina