Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală PCR

În producție

Bușon cu ureche de tragere laterală au un design conic care oferă protecție generală eficientă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul producției, depozitării și transportului. Forma conică îl face o soluție economică pentru a se încadra într-o gamă de dimensiuni. Designul cu fixare prin împingere și clapetă de tragere permite o îndepărtare ușoară și rapidă, atunci când racordul este strâns.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTCL2PCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
28 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 L d1 h w D Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
15.0 mm
17.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
15.0 mm
7.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
13.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
16.2 mm
15.0 mm
14.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
20.2 mm
Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
23.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
15.0 mm
14.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
21.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
15.0 mm
10.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
16.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
9.5 mm
8.0 mm
14.0 mm
  • din 2