Meniu Caută

Bușoane de etanșare cu expansiune - dimensiuni în țoli

În stoc

Aceste bușoane de etanșare cu expansiune cu dimensiuni în țoli sunt menite să ofere etanșare eficientă, la presiune înaltă, a deschiderilor sau cavităților, blocând intrarea prafului, umidității, aerului și gazelor.

Bila de expandare este introdusă în manșonul bușonului. Inelele de etanșare canelate separate ale bilei bușonului sunt împinse în carcasă. Rămân fixate cu bila apăsată în filetul orificiului adâncit.

Sunt simplu de instalat, deoarece nu necesită filetare, alezare, prelucrare a canelurilor pentru garniturile inelare sau folosirea benzilor sau etanșaților. Utilizate în mod obișnuit în aplicații, inclusiv sisteme de alimentare cu fluide, sisteme pneumatice, sisteme hidraulice, industriale și supape.

  • Oferă etanșare eficientă, la presiune înaltă, a deschiderilor sau cavităților.
  • Blochează intrarea prafului, umidității, aerului sau gazelor.
  • Folosite în aplicații, inclusiv sisteme de alimentare cu fluide și sisteme pneumatice.
Cod Serie: SRP0192, SRP0191

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bilă Tip dop l2 d2 +0.004|-0.000 Material corp l1 d1 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Scurt
0.17"
0.1562"
Oțel placat cu zinc
0.125"
0.1562"
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
Scurt
0.16"
0.1250"
Oţel inoxidabil 303
0.125"
0.1250"
Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
Standard
0.21"
0.1562"
Oțel placat cu zinc
0.157"
0.1562"
Solicitați termenul de livrare aici
Oţel inoxidabil 303
Scurt
0.52"
0.4062"
Aluminiu
0.365"
0.4062"
191 În stoc
Oţel inoxidabil 303
Scurt
0.12"
0.0937"
Oţel inoxidabil 303
0.098"
0.0937"
Bușon de etanșare de expansiune 0.0937" 0.098" Oţel inoxidabil 303

20207939


Niveluri de stoc
191 În stoc
Caracteristici
  • Tip dop
    Scurt
  • d1
    0.0937"
  • l1
    0.098"
  • l2
    0.12"
  • d2 +0.004|-0.000
    0.0937"