Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4863 RON - 0,4863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.283 in
7.2 mm
|
Galben
|
Silicon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
1,6988 RON - 1,6988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.579 in
14.7 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
1,5172 RON - 1,5172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.547 in
13.9 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
0,3358 RON - 0,3358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.228 in
5.8 mm
|
Gri
|
Silicon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
0,1383 RON - 0,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
0,1656 RON - 0,2012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
0,2259 RON - 0,2752 RON | 300 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
2,04 RON - 2,04 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
2,9999 RON - 2,9999 RON | 250 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
0,9775 RON - 0,9775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,7995 RON - 0,7995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
1
|
||
1,8276 RON - 2,0345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,6064 RON - 0,7324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
1,6429 RON - 1,9852 RON | 56 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
3
|
||
0,3655 RON - 0,4367 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
0,8077 RON - 0,8077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
0,8748 RON - 0,8748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
1
|
||
0,8776 RON - 1,0705 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
1,4101 RON - 1,4101 RON | 90 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
0,8286 RON - 0,8286 RON | 275 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina