Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
2,9572 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
28.6 mm
18.5 mm
1
3,6829 RON - 4,2578 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.9 mm
Roz
Silicon
38.1 mm
20.5 mm
1
3,8198 RON - 4,5317 RON 50 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
22.8 mm
1
0,8077 RON - 0,8077 RON 650 În stoc
1.6 mm
Gri
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
1
0,8912 RON - 1,072 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
0,2368 RON - 0,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Negru
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,5149 RON - 0,5361 RON 69 În stoc
5.3 mm
Transparent
Silicon
7.5 mm
6.3 mm
5
0,2893 RON - 0,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Roz
Silicon
5.8 mm
4.0 mm
5
4,9146 RON - 5,1204 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Albastru
Silicon
18.0 mm
21.0 mm
6
0,9361 RON - 0,9786 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Verde
Silicon
6.8 mm
7.8 mm
6
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
1,8209 RON - 4,8597 RON 1150 În stoc
Verde
Silicon
19.1 mm
15.9 mm
4
2,4078 RON - 2,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
Natural
Silicon
58.8 mm
15.5 mm
1
2,0637 RON - 2,1488 RON 50 În stoc
10.3 mm
Mov
Silicon
11.6 mm
13.0 mm
6
0,8803 RON - 0,8803 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
Albastru
Silicon
14.2 mm
3.6 mm
1
1,0076 RON - 1,2048 RON 230 În stoc
3.7 mm
Natural
Silicon
50.8 mm
7.0 mm
1
12,3355 RON - 14,3619 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.6 mm
Gri
Silicon
38.1 mm
35.1 mm
1
1,2321 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Albastru
Silicon
50.8 mm
9.8 mm
1
3,2447 RON - 3,2447 RON 95 În stoc
9.5 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,7475 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
1
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249963

Interval de preț
4,5317 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Gri Silicon

10192290

Interval de preț
0,8077 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,072 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silicon

10241035

Interval de preț
0,5361 RON - 0,5149 RON

Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Tip
    5
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicon

10240786

Interval de preț
4,8597 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Tip
    4
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 13.0 mm 11.6 mm Mov Silicon

10240588

Interval de preț
2,1488 RON - 2,0637 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Tip
    6
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicon

10192306

Interval de preț
1,2048 RON - 1,0076 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 16.3 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250136

Interval de preț
3,2447 RON - 3,2447 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM