Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9572 RON - 3,4774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
3,6829 RON - 4,2578 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.429 in
10.9 mm
|
Roz
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
3,8198 RON - 4,5317 RON | 50 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
1
|
||
0,8077 RON - 0,8077 RON | 650 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,8912 RON - 1,072 RON | 78 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
3
|
||
0,2368 RON - 0,2888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
0,5149 RON - 0,5361 RON | 69 În stoc |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
5
|
||
0,2893 RON - 0,3014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.142 in
3.6 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
4,9146 RON - 5,1204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
||
0,9361 RON - 0,9786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
6
|
||
1,0323 RON - 1,0323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
1,8209 RON - 4,8597 RON | 1150 În stoc |
|
Verde
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
2,4078 RON - 2,5738 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
2,0637 RON - 2,1488 RON | 50 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Mov
|
Silicon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
0,8803 RON - 0,8803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
1
|
||
1,0076 RON - 1,2048 RON | 230 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
12,3355 RON - 14,3619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
1,2321 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
3,2447 RON - 3,2447 RON | 95 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
0,7475 RON - 0,9187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Verde
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina