Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9999 RON - 2,9999 RON | 250 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 1,6429 RON - 1,9852 RON | 56 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
3
|
||
| 0,7831 RON - 0,7831 RON | 5000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
1
|
||
| 0,8748 RON - 0,8748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
1
|
||
| 0,3148 RON - 0,3833 RON | 200 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3
|
||
| 0,8571 RON - 1,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 2,04 RON - 2,04 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
| 1,9988 RON - 1,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 1,0377 RON - 1,2596 RON | 300 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 2,9572 RON - 3,0849 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.535 in
13.6 mm
|
Alb
|
Silicon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
6 - Deschis
|
||
| 0,8571 RON - 0,8571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,8286 RON - 0,8286 RON | 275 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,6927 RON - 0,6927 RON | 1350 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9775 RON - 0,9775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 0,8077 RON - 0,8077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
||
| 0,8926 RON - 0,8926 RON | 50 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,0394 RON - 3,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,6064 RON - 0,7324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 2,9786 RON - 2,9786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 3,8198 RON - 4,5317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina