Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,7899 RON - 0,9569 RON 225 În stoc
4.0 mm
Natural
Silicon
13.3 mm
10.5 mm
1
1,7935 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
12.0 mm
1
0,816 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Silicon
16.1 mm
3.9 mm
1
0,8365 RON - 0,8365 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.3 mm
1
0,8935 RON - 0,8935 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
1.6 mm
1
0,8187 RON - 0,8187 RON 6000 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
3.0 mm
1
5,5859 RON - 5,5859 RON 110 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
25.9 mm
1
2,3958 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
16.3 mm
1
0,7831 RON - 0,7831 RON 5000 În stoc
1.2 mm
Natural
Silicon
15.5 mm
1.9 mm
1
0,8926 RON - 0,8926 RON 50 În stoc
2.1 mm
Natural
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
1
1,046 RON - 1,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Galben
Silicon
31.8 mm
7.9 mm
1
0,6638 RON - 0,6914 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
Mov
Silicon
7.5 mm
8.4 mm
5
3,2447 RON - 3,2447 RON 95 În stoc
9.5 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,7475 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
1
1,8209 RON - 4,8597 RON 1150 În stoc
Verde
Silicon
19.1 mm
15.9 mm
4
0,9361 RON - 0,9786 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Verde
Silicon
6.8 mm
7.8 mm
6
0,2893 RON - 0,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Roz
Silicon
5.8 mm
4.0 mm
5
0,5149 RON - 0,5361 RON 69 În stoc
5.3 mm
Transparent
Silicon
7.5 mm
6.3 mm
5
2,4078 RON - 2,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
Natural
Silicon
58.8 mm
15.5 mm
1
4,9146 RON - 5,1204 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Albastru
Silicon
18.0 mm
21.0 mm
6
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 10.5 mm 13.3 mm Natural Silicon

10249871

Interval de preț
0,9569 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.0 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249734

Interval de preț
0,8187 RON - 0,8187 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.9 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249970

Interval de preț
5,5859 RON - 5,5859 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 1.9 mm 15.5 mm Natural Silicon

10241714

Interval de preț
0,7831 RON - 0,7831 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 31.8 mm Natural Silicon

10249796

Interval de preț
0,8926 RON - 0,8926 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 16.3 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250136

Interval de preț
3,2447 RON - 3,2447 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicon

10240786

Interval de preț
4,8597 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Tip
    4
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.3 mm 7.5 mm Transparent Silicon

10241035

Interval de preț
0,5361 RON - 0,5149 RON

Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Tip
    5
  • Material
    Silicon