Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
2,0637 RON - 2,1488 RON 50 În stoc
10.3 mm
Mov
Silicon
11.6 mm
13.0 mm
6
5,5996 RON - 12,7778 RON 212 În stoc
Roșu
Silicon
25.4 mm
25.4 mm
4
0,8803 RON - 0,8803 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
Albastru
Silicon
14.2 mm
3.6 mm
1
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
1,2321 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Albastru
Silicon
50.8 mm
9.8 mm
1
2,6736 RON - 2,78 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
Verde
Silicon
11.0 mm
16.6 mm
5
3,4364 RON - 3,8882 RON 50 În stoc
10.4 mm
Galben
Silicon
49.8 mm
19.6 mm
1
1,0076 RON - 1,2048 RON 230 În stoc
3.7 mm
Natural
Silicon
50.8 mm
7.0 mm
1
7,9681 RON - 9,9533 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Negru
Silicon
16.0 mm
22.2 mm
5
0,8571 RON - 1,0349 RON 5500 În stoc
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
3,8198 RON - 4,5317 RON 50 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
22.8 mm
1
0,3148 RON - 0,3833 RON 200 În stoc
2.8 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
2,6424 RON - 6,9125 RON 575 În stoc
Negru
Silicon
19.1 mm
19.1 mm
4
1,319 RON - 1,3758 RON 1161 În stoc
8.5 mm
Verde
Silicon
20.4 mm
11.3 mm
6
2,9572 RON - 3,0849 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
Alb
Silicon
14.0 mm
17.4 mm
6
0,8912 RON - 1,072 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
2,9572 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
28.6 mm
18.5 mm
1
3,0394 RON - 3,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
19.6 mm
1
1,9988 RON - 1,9988 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
13.0 mm
1
0,8077 RON - 0,8077 RON 650 În stoc
1.6 mm
Gri
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
1
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 13.0 mm 11.6 mm Mov Silicon

10240588

Interval de preț
2,1488 RON - 2,0637 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Tip
    6
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.4 mm 25.4 mm Roșu Silicon

10240809

Interval de preț
12,7778 RON - 5,5996 RON

Niveluri de stoc
212 În stoc
Caracteristici
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Tip
    4
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.6 mm 49.8 mm Galben Silicon

10192368

Interval de preț
3,8882 RON - 3,4364 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicon

10192306

Interval de preț
1,2048 RON - 1,0076 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250051

Interval de preț
1,0349 RON - 0,8571 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249963

Interval de preț
4,5317 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.0 mm 15.9 mm Negru EPDM

10377734

Interval de preț
0,3833 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.1 mm 19.1 mm Negru Silicon

10240793

Interval de preț
6,9125 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
575 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Tip
    4
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 11.3 mm 20.4 mm Verde Silicon

10240571

Interval de preț
1,3758 RON - 1,319 RON

Niveluri de stoc
1161 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Tip
    6
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,072 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Gri Silicon

10192290

Interval de preț
0,8077 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon