Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,2595 RON - 0,2709 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.7 mm
Roșu
Silicon
5.3 mm
3.5 mm
5
1,0391 RON - 1,25 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3
5,5246 RON - 5,7586 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Gri
Silicon
16.0 mm
24.1 mm
5
0,2012 RON - 0,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Roz
Silicon
7.0 mm
10.4 mm
5
0,7584 RON - 0,7735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
1.7 mm
1
0,4928 RON - 0,5983 RON 500 În stoc
3.2 mm
Negru
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,2368 RON - 0,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Negru
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
3,6829 RON - 4,2578 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.9 mm
Roz
Silicon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,8091 RON - 0,8091 RON 100 În stoc
1.6 mm
Albastru
Silicon
15.9 mm
3.9 mm
1
0,2464 RON - 0,3039 RON 13300 În stoc
3.0 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
1,7375 RON - 1,8084 RON 343500 În stoc
10.8 mm
Roșu
Silicon
8.8 mm
12.4 mm
5
2,9786 RON - 2,9786 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
12,3355 RON - 14,3619 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.6 mm
Gri
Silicon
38.1 mm
35.1 mm
1
0,2726 RON - 0,3029 RON 1000 În stoc
Negru
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
3,5885 RON - 3,7374 RON 9 În stoc
18.4 mm
Galben
Silicon
13.0 mm
22.2 mm
5
1,2269 RON - 1,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
Roșu
Silicon
7.9 mm
9.5 mm
6
0,8995 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,284 RON - 0,3156 RON 800 În stoc
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,725 RON - 1,9852 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Verde
Silicon
50.8 mm
12.6 mm
1
1,6018 RON - 3,6587 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Silicon
9.5 mm
12.5 mm
4
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.5 mm 26.0 mm Negru EPDM

10377741

Interval de preț
0,5983 RON - 0,4928 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.9 mm 15.9 mm Albastru Silicon

10288535

Interval de preț
0,8091 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.4 mm 25.4 mm Negru EPDM

10377666

Interval de preț
0,3039 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
13300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.4 mm 8.8 mm Roșu Silicon

10240960

Interval de preț
1,8084 RON - 1,7375 RON

Niveluri de stoc
343500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Tip
    5
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.2 mm 6.0 mm Negru EPDM

10192436

Interval de preț
0,3029 RON - 0,2726 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.2 mm 13.0 mm Galben Silicon

10240984

Interval de preț
3,7374 RON - 3,5885 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tip
    5
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.2 mm 8.0 mm Verde EPDM

10192443

Interval de preț
0,3156 RON - 0,284 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Verde