Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,2959 RON - 0,3288 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,8345 RON - 2,1632 RON 200 În stoc
7.9 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
14.5 mm
1
0,6963 RON - 0,6963 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
Roz
Silicon
30.7 mm
12.0 mm
1
0,6107 RON - 0,6107 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Portocaliu
Silicon
29.5 mm
11.7 mm
1
0,2295 RON - 0,2295 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Transparent
Silicon
26.0 mm
7.6 mm
1
0,992 RON - 0,992 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Verde
Silicon
31.2 mm
13.7 mm
1
1,2514 RON - 1,2514 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Alb
Silicon
28.4 mm
15.5 mm
1
0,3125 RON - 0,3125 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Albastru
Silicon
27.9 mm
8.6 mm
1
1,4005 RON - 1,4005 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
Gri
Silicon
30.9 mm
13.2 mm
1
0,2101 RON - 0,2101 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Roșu
Silicon
26.0 mm
6.4 mm
1
1,0932 RON - 1,0932 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
Mov
Silicon
31.8 mm
14.2 mm
1
0,2995 RON - 0,2995 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Alb
Silicon
26.4 mm
9.1 mm
1
6,4364 RON - 6,6981 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
5,1515 RON - 5,2466 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
3
0,92 RON - 0,9337 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
1.6 mm
1
0,8543 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Natural
Silicon
16.5 mm
3.3 mm
1
4,1759 RON - 4,2592 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
1,4923 RON - 1,5471 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
11.3 mm
1
0,7913 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Roz
Cauciuc siliconic
25.4 mm
5.7 mm
1
0,9488 RON - 0,9925 RON 550 În stoc
6.0 mm
Natural
Silicon
23.5 mm
8.2 mm
1
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicon

10192337

Interval de preț
2,1632 RON - 1,8345 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.2 mm Natural Silicon

10350713

Interval de preț
0,9925 RON - 0,9488 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon