Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,2101 RON - 0,2101 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Roșu
Silicon
26.0 mm
6.4 mm
1
0,6963 RON - 0,6963 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
Roz
Silicon
30.7 mm
12.0 mm
1
0,6107 RON - 0,6107 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Portocaliu
Silicon
29.5 mm
11.7 mm
1
500 În stoc
3.3 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.53 mm 25.40 mm Negru EPDM

10605554


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM