Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
5,0519 RON - 6,0904 RON 40 În stoc
25.4 mm
Negru
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
3,2136 RON - 3,9293 RON 42 În stoc
25.4 mm
Natural
16.3 mm
Silicon
10.5 mm
1
0,2862 RON - 0,7414 RON 12000 În stoc
15.0 mm
Negru
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
1,5717 RON - 1,5717 RON 16800 În stoc
25.4 mm
Negru
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
0,8658 RON - 2,8484 RON 2610 În stoc
25.0 mm
Negru
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
6,8061 RON - 6,8061 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicon
18.0 mm
8,6725 RON - 10,3986 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
6,0904 RON - 6,0904 RON 500 În stoc
25.4 mm
Natural
18.0 mm
Silicon
16.0 mm
0,7676 RON - 2,5335 RON 7068 În stoc
25.0 mm
Negru
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
1,5998 RON - 1,9505 RON 15 În stoc
25.4 mm
Natural
10.5 mm
Silicon
4.8 mm
1
0,4785 RON - 1,2467 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
Negru
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
0,7156 RON - 2,7339 RON 4300 În stoc
25.0 mm
Negru
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
0,3522 RON - 1,3426 RON 28800 În stoc
25.0 mm
Negru
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
10,8196 RON - 10,8196 RON 1000 În stoc
25.4 mm
Natural
31.8 mm
Silicon
28.6 mm
0,5374 RON - 1,5458 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
10.0 mm
PVC
8.0 mm
2
2,4417 RON - 2,961 RON 7750 În stoc
19.5 mm
Roșu
16.0 mm
Silicon
8.0 mm
0,4392 RON - 1,46 RON 262671 În stoc
25.0 mm
Negru
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
2,0348 RON - 2,5119 RON 19200 În stoc
25.4 mm
Galben
8.0 mm
Silicon
6.0 mm
1,7962 RON - 1,7962 RON 17956 În stoc
25.4 mm
Roz
6.0 mm
Silicon
4.0 mm
5,3747 RON - 5,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Mov
16.0 mm
Silicon
14.0 mm
  • din 4
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386774

Interval de preț
6,0904 RON - 5,0519 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386675

Interval de preț
3,9293 RON - 3,2136 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 15.0 mm PVC Negru

10071182

Interval de preț
0,7414 RON - 0,2862 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm EPDM Negru

10248874

Interval de preț
1,5717 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
16800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092330

Interval de preț
2,8484 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
2610 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248782

Interval de preț
6,0904 RON - 6,0904 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
N/A Negru 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Interval de preț
2,5335 RON - 0,7676 RON

Niveluri de stoc
7068 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386668

Interval de preț
1,9505 RON - 1,5998 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm PVC Negru

10078273

Interval de preț
2,7339 RON - 0,7156 RON

Niveluri de stoc
4300 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
N/A Negru (DIA)

10077931

Interval de preț
1,3426 RON - 0,3522 RON

Niveluri de stoc
28800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248850

Interval de preț
10,8196 RON - 10,8196 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 19.5 mm Silicon Roșu

10240830

Interval de preț
2,961 RON - 2,4417 RON

Niveluri de stoc
7750 În stoc
Caracteristici
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092286

Interval de preț
1,46 RON - 0,4392 RON

Niveluri de stoc
262671 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicon Galben

10288375

Interval de preț
2,5119 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
19200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Galben
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicon Roz

10288368

Interval de preț
1,7962 RON - 1,7962 RON

Niveluri de stoc
17956 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roz