Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
2,6286 RON - 3,19 RON 1000 În stoc
25.4 mm
Negru
18.0 mm
EPDM
16.0 mm
1
6,6127 RON - 7,9544 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
33.5 mm
EPDM
27.8 mm
1
1,291 RON - 1,291 RON 4000 În stoc
25.4 mm
Negru
10.5 mm
EPDM
4.8 mm
1
20,824 RON - 20,824 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
50.8 mm
Silicon
45.1 mm
1
7,2151 RON - 8,7348 RON 136 În stoc
25.4 mm
Natural
27.8 mm
Silicon
22.0 mm
1
7,7353 RON - 9,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
28.6 mm
Silicon
25.4 mm
1
5,4079 RON - 6,4895 RON 64 În stoc
25.4 mm
Negru
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
1,5333 RON - 1,5333 RON 5900 În stoc
25.4 mm
Negru
8.0 mm
EPDM
6.0 mm
1
0,6503 RON - 2,0808 RON 5005 În stoc
25.0 mm
Negru
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
8,461 RON - 10,145 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
39.3 mm
EPDM
33.5 mm
1
2,1494 RON - 2,6149 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
1,7935 RON - 1,7935 RON 28900 În stoc
25.4 mm
Negru
10.0 mm
EPDM
8.0 mm
1
5,9419 RON - 5,9419 RON 700 În stoc
25.4 mm
Natural
18.0 mm
Silicon
16.0 mm
1
3,1626 RON - 3,8745 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
16.0 mm
Silicon
14.0 mm
1
2,4506 RON - 2,4506 RON 5030 În stoc
25.4 mm
Natural
8.0 mm
Silicon
6.0 mm
1
3,7376 RON - 4,4358 RON 900 În stoc
25.4 mm
Negru
26.0 mm
EPDM
24.0 mm
1
8,1324 RON - 8,1324 RON 1000 În stoc
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicon
22.5 mm
1
1,5608 RON - 1,903 RON 15 În stoc
25.4 mm
Natural
10.5 mm
Silicon
4.8 mm
1
10,5557 RON - 10,5557 RON 500 În stoc
25.4 mm
Natural
31.8 mm
Silicon
28.6 mm
1
4,5454 RON - 4,5454 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
14.0 mm
Silicon
12.0 mm
1
  • din 4
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10248898

Interval de preț
3,19 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386743

Interval de preț
1,291 RON - 1,291 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386699

Interval de preț
8,7348 RON - 7,2151 RON

Niveluri de stoc
136 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377529

Interval de preț
6,4895 RON - 5,4079 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10248874

Interval de preț
1,5333 RON - 1,5333 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092316

Interval de preț
2,0808 RON - 0,6503 RON

Niveluri de stoc
5005 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377451

Interval de preț
1,7935 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
28900 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248782

Interval de preț
5,9419 RON - 5,9419 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248768

Interval de preț
2,4506 RON - 2,4506 RON

Niveluri de stoc
5030 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377499

Interval de preț
4,4358 RON - 3,7376 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.5 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248812

Interval de preț
8,1324 RON - 8,1324 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386668

Interval de preț
1,903 RON - 1,5608 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248850

Interval de preț
10,5557 RON - 10,5557 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural