Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | FH | Culoare | D | Material | d1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6429 RON - 1,9988 RON | 6900 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
2,3685 RON - 2,3685 RON | 1700 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
8,0365 RON - 8,0365 RON | 100 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,6981 RON - 2,6673 RON | 700 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
1,5333 RON - 1,5333 RON | 5900 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,5393 RON - 1,7875 RON | 6748 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
3,2173 RON - 3,8882 RON | 1960 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
1,7935 RON - 1,7935 RON | 28900 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
4,121 RON - 4,9698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
8,461 RON - 10,145 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
1.547 in
39.3 mm
|
EPDM
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
3,1626 RON - 3,8745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicon
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
2,6286 RON - 3,19 RON | 1000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
EPDM
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
1,291 RON - 1,291 RON | 4000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
1
|
||
0,4668 RON - 1,2163 RON | 5000 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
Negru
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
11,8016 RON - 14,1564 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
Negru
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
6,6401 RON - 6,6401 RON | 1440 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicon
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,5448 RON - 2,0808 RON | 1687 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
7,6943 RON - 7,6943 RON | 200 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
1,7524 RON - 1,7524 RON | 11506 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Roz
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silicon
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
14,9095 RON - 18,0037 RON | 100 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicon
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina