Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
2,3822 RON - 2,8888 RON 7760 În stoc
19.5 mm
Roșu
16.0 mm
Silicon
8.0 mm
3
12,363 RON - 14,9232 RON 90 În stoc
25.4 mm
Natural
39.3 mm
Silicon
33.5 mm
1
0,7488 RON - 2,4717 RON 100 În stoc
25.0 mm
Negru
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
5,2436 RON - 5,2436 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Mov
16.0 mm
Silicon
14.0 mm
1
2,1488 RON - 2,1985 RON 1550 În stoc
19.5 mm
Verde
18.0 mm
Silicon
10.0 mm
3
2,5602 RON - 3,1489 RON 2500 În stoc
25.4 mm
Portocaliu
10.0 mm
Silicon
8.0 mm
1
0,8857 RON - 1,0816 RON 4000 În stoc
25.4 mm
Negru
6.0 mm
EPDM
4.0 mm
1
3,4911 RON - 4,2442 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
22.5 mm
EPDM
20.0 mm
1
3,3406 RON - 4,0251 RON 14 În stoc
25.4 mm
Negru
22.0 mm
EPDM
16.3 mm
1
4,3263 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
28.6 mm
EPDM
25.4 mm
1
12,2534 RON - 12,2534 RON 3 În stoc
25.4 mm
Negru
45.1 mm
EPDM
39.3 mm
1
2,1494 RON - 2,6149 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
16.3 mm
EPDM
10.5 mm
1
2,4506 RON - 2,4506 RON 5030 În stoc
25.4 mm
Natural
8.0 mm
Silicon
6.0 mm
1
8,7348 RON - 8,7348 RON 50 În stoc
25.4 mm
Natural
26.0 mm
Silicon
24.0 mm
1
5,9419 RON - 5,9419 RON 700 În stoc
25.4 mm
Natural
18.0 mm
Silicon
16.0 mm
1
2,5602 RON - 3,1489 RON 10900 În stoc
25.4 mm
Natural
10.0 mm
Silicon
8.0 mm
1
0,8447 RON - 2,7789 RON 3010 În stoc
25.0 mm
Negru
14.0 mm
TPE/TPV
12.0 mm
1
1,2321 RON - 1,2321 RON 38 În stoc
25.0 mm
Negru
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
3,1352 RON - 3,8334 RON 42 În stoc
25.4 mm
Natural
16.3 mm
Silicon
10.5 mm
1
0,2792 RON - 0,7233 RON 7000 În stoc
15.0 mm
Negru
3.2 mm
TPE/TPV
1.5 mm
2
  • din 4
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 16.0 mm 19.5 mm Silicon Roșu

10240830

Interval de preț
2,8888 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
7760 În stoc
Caracteristici
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de mascare, fără flanșă 33.5 mm 39.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386712

Interval de preț
14,9232 RON - 12,363 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    33.5 mm
  • D
    39.3 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
N/A Negru 10.0 mm 12.0 mm (DIA)

10092323

Interval de preț
2,4717 RON - 0,7488 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 10.0 mm 18.0 mm 19.5 mm Silicon Verde

10240816

Interval de preț
2,1985 RON - 2,1488 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicon Portocaliu

10288382

Interval de preț
3,1489 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Portocaliu
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10248867

Interval de preț
1,0816 RON - 0,8857 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386767

Interval de preț
4,0251 RON - 3,3406 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386804

Interval de preț
12,2534 RON - 12,2534 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248768

Interval de preț
2,4506 RON - 2,4506 RON

Niveluri de stoc
5030 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248829

Interval de preț
8,7348 RON - 8,7348 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248782

Interval de preț
5,9419 RON - 5,9419 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10377420

Interval de preț
3,1489 RON - 2,5602 RON

Niveluri de stoc
10900 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092330

Interval de preț
2,7789 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
3010 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092354

Interval de preț
1,2321 RON - 1,2321 RON

Niveluri de stoc
38 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 10.5 mm 16.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386675

Interval de preț
3,8334 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    10.5 mm
  • D
    16.3 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 1.5 mm 3.2 mm 15.0 mm TPE/TPV Negru

10071182

Interval de preț
0,7233 RON - 0,2792 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru