Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
9,6794 RON - 11,7058 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
33.5 mm
Silicon
27.8 mm
1
7,2151 RON - 8,7348 RON 136 În stoc
25.4 mm
Natural
27.8 mm
Silicon
22.0 mm
1
9,4468 RON - 9,4468 RON 200 În stoc
25.4 mm
Natural
28.0 mm
Silicon
26.0 mm
1
20,824 RON - 20,824 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
50.8 mm
Silicon
45.1 mm
1
0,9953 RON - 3,3097 RON 2000 În stoc
25.0 mm
Negru
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,8571 RON - 3,0304 RON 978 În stoc
25.0 mm
Negru
18.0 mm
PVC
16.5 mm
1
6,6401 RON - 6,6401 RON 400 În stoc
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicon
18.0 mm
1
0,3436 RON - 1,3098 RON 40393 În stoc
25.0 mm
Negru
8.0 mm
PVC
6.0 mm
1
0,5243 RON - 1,5081 RON 10600 În stoc
25.0 mm
Negru
10.0 mm
PVC
8.0 mm
1
  • din 4
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386699

Interval de preț
8,7348 RON - 7,2151 RON

Niveluri de stoc
136 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248836

Interval de preț
9,4468 RON - 9,4468 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092347

Interval de preț
3,3097 RON - 0,9953 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.5 mm 18.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10078389

Interval de preț
3,0304 RON - 0,8571 RON

Niveluri de stoc
978 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.5 mm
  • D
    18.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicon Verde

10288405

Interval de preț
6,6401 RON - 6,6401 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
N/A Negru 6.0 mm 8.0 mm (DIA)

10077931

Interval de preț
1,3098 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
40393 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm PVC Negru

10078006

Interval de preț
1,5081 RON - 0,5243 RON

Niveluri de stoc
10600 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru