Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele

În stoc

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE - PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinil Culoare: Negru, Roșu, Natural, Verde Cod Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Culoare Material Direcție de tragere d H Tip Cumpără
0,3587 RON - 0,5011 RON 1000 În stoc
21.4 mm
Natural
LDPE
No Tab
17.8 mm
7.7
6 - Deschis
0,8077 RON - 1,1172 RON 750 În stoc
43.1 mm
Natural
LDPE
No Tab
39.1 mm
8.5
6 - Deschis
0,7516 RON - 1,0419 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.2 mm
Natural
LDPE
No Tab
36.0 mm
8.5
6 - Deschis
1,4649 RON - 2,3685 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.5 mm
Natural
LDPE
No Tab
58.2 mm
8.7
6 - Deschis
2,3548 RON - 5,1615 RON Solicitați termenul de livrare aici
113.8 mm
Natural
LDPE
No Tab
101.8 mm
9.5
6 - Deschis
0,3107 RON - 0,3107 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Natural
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6 - Deschis
0,3792 RON - 0,3792 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.8 mm
Natural
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6 - Deschis
0,3176 RON - 0,3176 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.9 mm
Natural
LDPE - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6 - Deschis
1,9607 RON - 1,9607 RON 1260 În stoc
66.5 mm
Natural
LDPE
No Tab
64.0 mm
9.5
4
0,9436 RON - 2,0555 RON 4950 În stoc
39.3 mm
Natural
LDPE
No Tab
35.0 mm
10.5
4
1,4569 RON - 3,1665 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.9 mm
Natural
LDPE
No Tab
49.0 mm
11.0
4
2,0424 RON - 4,4583 RON Solicitați termenul de livrare aici
74.5 mm
Natural
LDPE
No Tab
68.0 mm
11.0
4
0,9068 RON - 1,9861 RON 4200 În stoc
38.5 mm
Natural
LDPE
No Tab
34.0 mm
10.5
4
2,3556 RON - 5,1527 RON 1440 În stoc
83.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
80.0 mm
9.5
4
1,9335 RON - 4,2083 RON 425 În stoc
67.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
63.0 mm
9.5
4
2,4646 RON - 5,3888 RON Solicitați termenul de livrare aici
92.9 mm
Natural
LDPE
No Tab
89.0 mm
9.5
4
2,7233 RON - 5,9443 RON 625 În stoc
100.0 mm
Natural
LDPE
No Tab
97.0 mm
9.5
4
2,6824 RON - 5,861 RON 720 În stoc
98.5 mm
Natural
LDPE
No Tab
95.0 mm
9.0
4
1,811 RON - 3,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.2 mm
Natural
LDPE
No Tab
54.0 mm
11.0
4
2,6143 RON - 5,6943 RON Solicitați termenul de livrare aici
96.3 mm
Natural
LDPE
No Tab
93.0 mm
9.5
4
  • din 25
Buşoane de capăt pentru tuburi 17.8 mm Type 1 LDPE Natural

10327647

Interval de preț
0,5011 RON - 0,3587 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Buşoane de capăt pentru tuburi 39.1 mm Type 1 LDPE Natural

10327661

Interval de preț
1,1172 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 64.0 mm 66.5 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215265

Interval de preț
1,9607 RON - 1,9607 RON

Niveluri de stoc
1260 În stoc
Caracteristici
  • D
    66.5 mm
  • d
    64.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 35.0 mm 39.3 mm 10.5 mm LDPE Natural

10215388

Interval de preț
2,0555 RON - 0,9436 RON

Niveluri de stoc
4950 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.3 mm
  • d
    35.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 34.0 mm 38.5 mm 10.5 mm LDPE Natural

10215708

Interval de preț
1,9861 RON - 0,9068 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.5 mm
  • d
    34.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 80.0 mm 83.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215623

Interval de preț
5,1527 RON - 2,3556 RON

Niveluri de stoc
1440 În stoc
Caracteristici
  • D
    83.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 63.0 mm 67.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215784

Interval de preț
4,2083 RON - 1,9335 RON

Niveluri de stoc
425 În stoc
Caracteristici
  • D
    67.0 mm
  • d
    63.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 97.0 mm 100.0 mm 9.5 mm LDPE Natural

10215913

Interval de preț
5,9443 RON - 2,7233 RON

Niveluri de stoc
625 În stoc
Caracteristici
  • D
    100.0 mm
  • d
    97.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab
Bușoane de protecție paralele 95.0 mm 98.5 mm 9.0 mm LDPE Natural

10216071

Interval de preț
5,861 RON - 2,6824 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • D
    98.5 mm
  • d
    95.0 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural
  • Direcție de tragere
    No Tab