Meniu Caută

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

În stoc

Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.

  • Concepute pentru protecția flanșelor cu suprafață ridicată.
  • Protecție pentru flanșe cu valoare pentru petrol, gaze și apă.
  • Design conic care se potrivește perfect în interiorul conductelor.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1372

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
9 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei D h d2 d1 Cumpără
6,6657 RON - 15,0296 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
3,6627 RON - 8,3164 RON 1 În stoc
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
24,1793 RON - 54,6792 RON 45 În stoc
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
19,2536 RON - 43,5144 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
4,9537 RON - 11,2078 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
29,1752 RON - 66,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
9,1918 RON - 20,7552 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
2,6382 RON - 5,9831 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
3,7749 RON - 8,5597 RON Solicitați termenul de livrare aici
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
Protecție flanșă 2.050 in 2.075 in PE Negru

10154977

Interval de preț
8,3164 RON - 3,6627 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 2"
Protecție flanșă 9.995 in 10.150 in PE Negru

10154946

Interval de preț
54,6792 RON - 24,1793 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 10"