Dopuri de protecție filetate concepute pentru utilizarea pe filete NPT. Protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și expedierii. Poate fi instalat manual sau cu ajutorul unui cap de soclu 12-point. Conceput pentru rezistență și rezistență la abraziune. Poate rezista la temperaturi de la -40 F până la 230 F (-40 C până la 110 C).
Material: HDPE, PEEK Culoare: Roșu, Maro Cod Serie: SR5759, SRK0083
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Dimensiune filet | Culoare | Material | H | L | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9292 RON - 1,0325 RON | 1300 În stoc |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4925 RON - 0,6895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,7758 RON - 1,0862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 24,7547 RON - 24,7547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1/8
|
Maro
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 33,7219 RON - 33,7219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1/4
|
Maro
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 38,1985 RON - 38,1985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
3/8
|
Maro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,4968 RON - 1,1336 RON | 1420 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,4689 RON - 0,6519 RON | 7600 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
Roșu
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina