Dopurile de protecție pentru filet cu flanșă largă protejează filetele și fitingurile de deteriorări și contaminanți în timpul producției, depozitării și transportului. Garnitura din nitril asigură o etanșare etanșă față de suprafața de contact. Flanșa largă previne pătrunderea fulgilor de vopsea în orificiu la îndepărtare. Rezistă la temperaturi intermitente de la -40 C până la +100 C.
Material: PA Culoare: Galben Cod Serie: SR5761
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | SW | Thread Sizes (All) | Culoare | L | Material | Standard filet | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4594 RON - 3,3208 RON | 1550 În stoc |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Galben
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 3,3819 RON - 7,7009 RON | 150 În stoc |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Galben
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 1,371 RON - 3,1347 RON | 1020 În stoc |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Galben
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 3,1855 RON - 7,3001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Galben
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 2,3435 RON - 5,3677 RON | 23 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Galben
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,6623 RON - 1,5173 RON | 3850 În stoc |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Galben
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 3,5784 RON - 8,1589 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Galben
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,7114 RON - 1,6174 RON | 5000 În stoc |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Galben
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 5,3606 RON - 12,2384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Galben
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
| 0,8939 RON - 2,0468 RON | 2000 În stoc |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Galben
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nailon
|
UNF
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina