Meniu Caută

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

În stoc

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale. Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet PD Culoare Material H L Cumpără
0,4558 RON - 1,0027 RON 2000 În stoc
20.6 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.1 mm
5.9 mm
2,0348 RON - 5,3248 RON 70 În stoc
64.7 mm
M42 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
21.5 mm
15.6 mm
2,2593 RON - 5,8687 RON 260 În stoc
57.8 mm
M45 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
18.5 mm
12.5 mm
0,3465 RON - 0,906 RON 12667 În stoc
24.1 mm
3/8 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.6 mm
6.2 mm
1,6979 RON - 4,4659 RON 33015 În stoc
45.6 mm
M36 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
16.7 mm
10.5 mm
0,6188 RON - 1,6031 RON 25990 În stoc
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
0,602 RON - 1,5602 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
M14 x 1;5
1.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
12.5 mm
8.0 mm
1,8384 RON - 4,8238 RON 6528 În stoc
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
18.7 mm
12.9 mm
0,4182 RON - 1,0606 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.4 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
18.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,3227 RON - 0,813 RON 13000 În stoc
20.5 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
19.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,9121 RON - 2,3617 RON 4550 În stoc
40.2 mm
1 in - 11 BSP/GAS
11.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.7 mm
0,3424 RON - 0,8674 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
20.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
0,9878 RON - 2,5622 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.9 mm
M30 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
14.5 mm
9.5 mm
0,6188 RON - 1,6031 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
0,5669 RON - 1,4886 RON 850 În stoc
30.2 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.0 mm
0,7367 RON - 1,8751 RON 7800 În stoc
33.9 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
12.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
5.9 mm
2,9329 RON - 7,6436 RON 4400 În stoc
65.9 mm
M52 x 2;0
2.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
21.3 mm
15.4 mm
0,2582 RON - 0,5868 RON 22487 În stoc
30.4 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.0 mm
6.1 mm
0,6146 RON - 1,5602 RON 31250 În stoc
29.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
14.0 mm
Roșu
LDPE - PIR
9.2 mm
6.2 mm
0,6048 RON - 1,5745 RON 11700 În stoc
23.6 mm
M16 x 1;5
1.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
12.0 mm
8.0 mm
  • din 2
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10068762

Interval de preț
1,0027 RON - 0,4558 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085561

Interval de preț
5,3248 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • D
    64.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.6 mm
  • Dimensiune filet
    M42 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085639

Interval de preț
5,8687 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Dimensiune filet
    M45 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz LDPE - PIR Roșu

10068625

Interval de preț
0,906 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
12667 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in - 19 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP;GAS
Bușon de protecție filetat Filete Metric M36 x 2;0 LDPE - PIR Roșu

10085677

Interval de preț
4,4659 RON - 1,6979 RON

Niveluri de stoc
33015 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.6 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    M36 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10068717

Interval de preț
1,6031 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
25990 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10085707

Interval de preț
4,8238 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
6528 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10068618

Interval de preț
0,813 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.5 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10068724

Interval de preț
2,3617 RON - 0,9121 RON

Niveluri de stoc
4550 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensiune filet
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10068694

Interval de preț
1,4886 RON - 0,5669 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10072998

Interval de preț
1,8751 RON - 0,7367 RON

Niveluri de stoc
7800 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085684

Interval de preț
7,6436 RON - 2,9329 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • D
    65.9 mm
  • H
    21.3 mm
  • L
    15.4 mm
  • Dimensiune filet
    M52 x 2;0
  • Standard filet
    Metric
Bușon de protecție filetat Filete BSP LDPE - PIR Roșu

10068649

Interval de preț
0,5868 RON - 0,2582 RON

Niveluri de stoc
22487 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Standard filet
    BSP
Bușon de protecție filetat Filete UNF LDPE - PIR Roșu

10068816

Interval de preț
1,5602 RON - 0,6146 RON

Niveluri de stoc
31250 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Standard filet
    UNF
Bușon de protecție filetat Filete Metric LDPE - PIR Roșu

10085660

Interval de preț
1,5745 RON - 0,6048 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 1;5
  • Standard filet
    Metric