Meniu Caută

Buşoane de protecție filetate - Montaj rapid

În stoc

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Clapeta de tragere ergonomică ușurează instalarea și îndepărtarea.
  • Este oferit fie din Silicon, un material reutilizabil rezistent la temperaturi ridicate, fie din EPDM, un material reutilizabil și eficient din punct de vedere al costurilor, cu o rezistență chimică mai mică, dar excelentă.
  • Utilizate în diverse aplicații, inclusiv în domeniul hidraulic, pneumatic și în construcții generale.
Material: LDPE Culoare: Roșu Cod Serie: SR1009

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Dimensiune filet PD Culoare Material H L Cumpără
0,4447 RON - 0,9782 RON 2000 În stoc
20.6 mm
1/2
20.0 mm
Roșu
LDPE
9.1 mm
5.9 mm
1,9852 RON - 5,1949 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.7 mm
M42
2.0 mm
Roșu
LDPE
21.5 mm
15.6 mm
0,2519 RON - 0,5725 RON 5737 În stoc
30.4 mm
1/2
14.0 mm
Roșu
LDPE
9.0 mm
6.1 mm
0,6037 RON - 1,564 RON 20448 În stoc
34.0 mm
3/4
14.0 mm
Roșu
LDPE
9.1 mm
6.1 mm
1,7935 RON - 4,7061 RON 5048 În stoc
49.5 mm
1-1/4
11.0 mm
Roșu
LDPE
18.7 mm
12.9 mm
0,5996 RON - 1,5221 RON 17500 În stoc
29.8 mm
7/8
14.0 mm
Roșu
LDPE
9.2 mm
6.2 mm
0,7187 RON - 1,8293 RON 14600 În stoc
33.9 mm
1-1/16
12.0 mm
Roșu
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
0,9899 RON - 2,5136 RON 6000 În stoc
40.3 mm
1-5/16
12.0 mm
Roșu
LDPE
9.4 mm
6.0 mm
0,8899 RON - 2,3041 RON 3686 În stoc
40.2 mm
1
11.0 mm
Roșu
LDPE
9.0 mm
5.7 mm
0,9638 RON - 2,4997 RON 5234 În stoc
39.9 mm
M30
2.0 mm
Roșu
LDPE
14.5 mm
9.5 mm
0,3381 RON - 0,8839 RON 3677 În stoc
24.1 mm
3/8
19.0 mm
Roșu
LDPE
9.6 mm
6.2 mm
0,59 RON - 1,5361 RON 10900 În stoc
23.6 mm
M16
1.5 mm
Roșu
LDPE
12.0 mm
8.0 mm
0,5531 RON - 1,4523 RON 850 În stoc
30.2 mm
5/8
14.0 mm
Roșu
LDPE
9.2 mm
6.0 mm
0,334 RON - 0,8462 RON 9898 În stoc
18.5 mm
7/16
20.0 mm
Roșu
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
2,2042 RON - 5,7255 RON 55 În stoc
57.8 mm
M45
2.0 mm
Roșu
LDPE
18.5 mm
12.5 mm
0,5133 RON - 1,3042 RON 8290 În stoc
26.7 mm
3/4
16.0 mm
Roșu
LDPE
9.3 mm
5.9 mm
1,6565 RON - 4,357 RON 2515 În stoc
45.6 mm
M36
2.0 mm
Roșu
LDPE
21.5 mm
10.5 mm
0,6037 RON - 1,578 RON 2000 În stoc
33.2 mm
3/4
14.0 mm
Roșu
LDPE
12.5 mm
6.8 mm
0,6037 RON - 1,564 RON 1200 În stoc
29.5 mm
M20
1.5 mm
Roșu
LDPE
13.0 mm
8.0 mm
0,408 RON - 1,0347 RON 40095 În stoc
21.4 mm
9/16
18.0 mm
Roșu
LDPE
9.0 mm
5.9 mm
  • din 2
Bușon de protecție filetat Filete UNF 1/2 LDPE Roșu

10068762

Interval de preț
0,9782 RON - 0,4447 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.6 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    1/2
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon de protecție filetat Filete BSP 1/2 LDPE Roșu

10068649

Interval de preț
0,5725 RON - 0,2519 RON

Niveluri de stoc
5737 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    1/2
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușon de protecție filetat Filete BSP 3/4 LDPE Roșu

10068717

Interval de preț
1,564 RON - 0,6037 RON

Niveluri de stoc
20448 În stoc
Caracteristici
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    3/4
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușon de protecție filetat Filete BSP 1-1/4 LDPE Roșu

10085707

Interval de preț
4,7061 RON - 1,7935 RON

Niveluri de stoc
5048 În stoc
Caracteristici
  • D
    49.5 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    12.9 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/4
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușon de protecție filetat Filete UNF 7/8 LDPE Roșu

10068816

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5996 RON

Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.8 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    7/8
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF 1-1/16 LDPE Roșu

10072998

Interval de preț
1,8293 RON - 0,7187 RON

Niveluri de stoc
14600 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon de protecție filetat Filete UNF 1-5/16 LDPE Roșu

10073087

Interval de preț
2,5136 RON - 0,9899 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.3 mm
  • H
    9.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon de protecție filetat Filete BSP 1 LDPE Roșu

10068724

Interval de preț
2,3041 RON - 0,8899 RON

Niveluri de stoc
3686 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.2 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensiune filet
    1
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușon de protecție filetat Filete Metric M30 LDPE Roșu

10085615

Interval de preț
2,4997 RON - 0,9638 RON

Niveluri de stoc
5234 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensiune filet
    M30
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon filetat Filete BSP, Filete gaz 3/8 LDPE Roșu

10068625

Interval de preț
0,8839 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
3677 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.1 mm
  • H
    9.6 mm
  • L
    6.2 mm
  • Dimensiune filet
    3/8
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușon de protecție filetat Filete Metric M16 LDPE Roșu

10085660

Interval de preț
1,5361 RON - 0,59 RON

Niveluri de stoc
10900 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon de protecție filetat Filete BSP 5/8 LDPE Roșu

10068694

Interval de preț
1,4523 RON - 0,5531 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.2 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușon de protecție filetat Filete UNF 7/16 LDPE Roșu

10068755

Interval de preț
0,8462 RON - 0,334 RON

Niveluri de stoc
9898 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    7/16
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon de protecție filetat Filete Metric M45 LDPE Roșu

10085639

Interval de preț
5,7255 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • D
    57.8 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.5 mm
  • Dimensiune filet
    M45
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon de protecție filetat Filete UNF 3/4 LDPE Roșu

10068809

Interval de preț
1,3042 RON - 0,5133 RON

Niveluri de stoc
8290 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.7 mm
  • H
    9.3 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    3/4
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușon de protecție filetat Filete Metric M36 LDPE Roșu

10085677

Interval de preț
4,357 RON - 1,6565 RON

Niveluri de stoc
2515 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.6 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensiune filet
    M36
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon de protecție filetat Filete BSP 3/4 LDPE Roșu

10085691

Interval de preț
1,578 RON - 0,6037 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Dimensiune filet
    3/4
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușon de protecție filetat Filete Metric M20 LDPE Roșu

10092279

Interval de preț
1,564 RON - 0,6037 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M20
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușon de protecție filetat Filete UNF 9/16 LDPE Roșu

10068779

Interval de preț
1,0347 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
40095 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.4 mm
  • H
    9.0 mm
  • L
    5.9 mm
  • Dimensiune filet
    9/16
  • Standard filet
    Filete UNF